Publicar produtos
Moonline O TYPE
Moonline O TYPE
Moonline O TYPE
Moonline O TYPE
Moonline O TYPE
    Cavatorta

    Moonline O TYPE

    Traduzido por Google,
    MOONLINE é um produto revolucionário. Por trás da pesquisa formal está a vontade de rever o próprio conceito de “cerca”: não mais um mero elemento para separar o interior do exterior, MOONLINE cria espaços ininterruptos. A arquitetura e o design estendem-se do interior ao exterior transformando-o num “lugar de comunicação” minimalista; desenhos lineares são pontilhados com postes luminosos e a tecnologia LED é aplicada de acordo com as últimas tendências de design de automóveis. O sistema MOONLINE integrado e modular é a expressão máxima do rótulo “made in Italy” e o resultado do know-how da Cavatorta; MOONLINE é uma nova forma de proteger os seus espaços: a luz delineia o contorno tornando-se um elemento de segurança (pode ser integrado com outros sistemas graças aos postes “ativos”). Uma seleção de formas, cores e intensidades de luz está disponível para um sistema em harmonia com estruturas arquitetônicas e gostos pessoais. Bonito durante o dia e fascinante à noite. Sempre seguro. MOONLINE, nunca visto antes.
    Especificação
    • The system is composed by the following elements:

      - Round painted steel posts with a diameter of Ø 80 mm (for the fences) and Ø 160 mm (for the gates) with concealed panel fixing system. Built-in LED lighting.

      - Modular panel made of electro-welded galvanized steel wire (vertical wires Ø 6 mm, Ø 8 mm double horizontal wires) painted in 4 colours with rectangular, different sized mesh. Angular modular panel made out of galvanized steel wires (vertical wires Ø 6 mm, Ø 6 mm double horizontal wires) with rectangular shaped meshes and fix distance between wires. 

      - Double driveway gates with steel frames and steel locks with a built-in LED lighting system.

      - Pedestrian gates with steel frames and steel locks with a built-in LED lighting system.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMoonline
    • Familia de productoFencing
    • Grupo de produtosResidential fencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-06-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioComponentes eletrônicos e óticos
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Código ETIMEC002559
    • Nome ETIMAccessories for light pole
    • Nome UNSPSCMetal fencing
    • Código UNSPSC30152001
    • Uniclass 2015 CódigoTE_20_80_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoFencing panels
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19
    • Título OmniclassFences

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte África