Publicar produtos
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
COPERPLAX - Rete Anticaduta
    Cavatorta

    COPERPLAX - Rete Anticaduta

    Traduzido por Google,

    COPERPLAX - A malha anti-queda certificada

    Malha eletro-soldada e revestida em pvc com ourela tripla em cada extremidade. Tanto os fios transversais quanto os longitudinais são retos e galvanizados por imersão a quente. O revestimento de PVC obtido por meio do processo exclusivo de sinterização Galvaplax foi desenvolvido pela Cavatorta.

    A utilização destina-se a proteger contra o risco de queda durante as operações de manutenção de coberturas de edifícios industriais/agrícolas. A malha Coperplax é comercializada em rolos de 25 m, colocados em paletes de 9 rolos cada, envoltos em filme de polietileno reciclável.

    Coperplax, o primeiro e único sistema de proteção anti-queda permanente, é certificado pelo ITC com o Acordo Técnico n° 650/19 de 29.10.2019 .

    Especificação
    • MESH: Electro welded
      MESH: Differentiated
      N°3 WIRE SELVEDEGES
      COATING:  Zinc and Ecoscor ® environmentally friendly PVC
      Ø WIRES: 2 mm
      ROLL LENGTH: 25 mt
      APPLICATIONS: Certified system of anti-falling protection for zenith skylights
      SYSTEM CERTIFICATION: I.T.C.-C.N.R. n. 650/19

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCoperplax
    • Familia de productoFALL PROTECTION SYSTEM
    • Grupo de produtosANTI-FALLING MESH
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioAço revestido a pó
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas
    • Uniclass 2015 CódigoEF_75_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoSafety and protection

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte África