Publicar produtos
LOFT High single-lever washbasin mixer
LOFT High single-lever washbasin mixer
    TRES

    LOFT High single-lever washbasin mixer

    Traduzido por Google,
    • Misturador monocomando alto para lavatório. Mangueiras flexíveis G3/8.
    • Com eficiência ecológica
    • Tecnologia Cold-tres: a posição central da alavanca sempre fornece água fria.
    Especificação
    • Classification

      • UNSPSC code: 30181700
      • UNSPSC name: Faucets or taps

      Materials

      • Tap material: Low-lead brass

      Technical specifications

      • Flow rate (l/min): 5.7
      • Connecting element: Flexible G3/8""
      • Aerator: Hidden, silicone, M24x1
      • Acoustic group: I

      Cartridges & spare parts

      • Cartridge reference (spare): 29902808
      • Long-lasting cartridge

      Features

      • Cold-tres technology: the central position of the lever always dispenses cold water
      • Corrosion-resistant

      Surfaces available

      • 22220401 — Chrome
      • 22220401NM — Matt Black
      • 22220401BM — Matt White
      • 22220401AC — Steel
      • 22220401KMB — Black Bronze
      • 22220401CA — Golden Cava
      • 22220401OM — 24K Matte Gold
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única22220401
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)241
    • Largura (mm)48
    • Profundidade (mm)213
    Relacionado
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)1.85
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011328
    • Nome ETIMWashbasin mixing tap