Publicar produtos
Trespa® Toplab® Base Fantasy S0-02 Speckle Silver Grey- Crystal Matt Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Base Fantasy S0-02 Speckle Silver Grey- Crystal Matt Interior panels

Traduzido por Google,

Laminados compactos decorativos de alta pressão em diversas espessuras para uso interno. Folhas constituídas por camadas de fibras naturais (papel e/ou madeira) impregnadas com resinas termofixas e camada(s) de superfície em uma ou ambas as faces, com cores ou desenhos decorativos.

As camadas superficiais são impregnadas com resinas à base de melamina.

Esses componentes são unidos pela aplicação simultânea de calor e alta pressão específica para obter um material homogêneo com maior densidade e superfície decorativa integral.

Especificação
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrespa-toplab-base-fantasy-s0-02-speckle-silver-grey-crystal-matt-14275
  • Familia de productoInterior panels
  • Grupo de produtosTrespa® Toplab® Base Fantasy
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-15
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento