Publicar produtos
Trespa® Toplab® Plus Align Uni Colours T0340 Silver Grey- Crystal Matt Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Plus Align Uni Colours T0340 Silver Grey- Crystal Matt Interior panels

Traduzido por Google,

Laminados compactos decorativos de alta pressão com espessuras de 16 mm e 20 mm para soluções de superfícies científicas em interiores. As lâminas são constituídas por camadas de fibras de madeira impregnadas com resina termofixa à base de lignina e uma ou ambas as faces com cores ou desenhos decorativos.

Uma camada de acabamento transparente é adicionada à(s) camada(s) superficial(is) e curada pela tecnologia exclusiva da Trespa, a Cura por Feixe de Elétrons (EBC).

Esses componentes são unidos pela aplicação simultânea de calor e alta pressão específica para obter um material homogêneo e fechado com densidade aumentada e superfície decorativa integral.

Especificação
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrespa-toplab-plus-align-uni-colours-t0340-silver-grey-crystal-matt-14257
  • Familia de productoInterior panels
  • Grupo de produtosTrespa® Toplab® Plus Align Uni Colours
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-16
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento