Laminados compactos decorativos de alta pressão com espessuras de 16 mm e 20 mm para soluções de superfícies científicas em interiores. As lâminas são constituídas por camadas de fibras de madeira impregnadas com resina termofixa à base de lignina e uma ou ambas as faces com cores ou desenhos decorativos.
Uma camada de acabamento transparente é adicionada à(s) camada(s) superficial(is) e curada pela tecnologia exclusiva da Trespa, a Cura por Feixe de Elétrons (EBC).
Esses componentes são unidos pela aplicação simultânea de calor e alta pressão específica para obter um material homogêneo e fechado com densidade aumentada e superfície decorativa integral.