Publicar produtos
Trespa® Toplab® Vertical Naturals KNA13 Silver Quartzite- Matt Interior panels
Trespa® Toplab® Vertical Naturals KNA13 Silver Quartzite- Matt Interior panels
    Trespa

    Trespa® Toplab® Vertical Naturals KNA13 Silver Quartzite- Matt Interior panels

    Traduzido por Google,

    Laminados compactos decorativos de alta pressão em diversas espessuras para uso interno. Folhas constituídas por camadas de fibras naturais (papel e/ou madeira) impregnadas com resinas termofixas e revestimento(s) superficial(is) em uma ou ambas as faces, com cores ou desenhos decorativos.

    Uma camada superior transparente é adicionada à(s) camada(s) superficial(is) e curada pela tecnologia exclusiva da Trespa, a Cura por Feixe de Elétrons (EBC), para melhorar as propriedades da superfície.

    Esses componentes são unidos pela aplicação simultânea de calor e alta pressão específica para obter um material homogêneo e fechado com densidade aumentada e superfície decorativa integral.

    Especificação
    • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.

      Trespa® TopLab® Vertical Naturals panels feature a directional coloured surface.


      TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatrespa-toplab-vertical-naturals-kna13-silver-quartzite-matt-14203
    • Familia de productoInterior panels
    • Grupo de produtosTrespa® Toplab® Vertical Naturals
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-09-30
    • Número de edição1
    Ligações
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento