Publicar produtos
Trespa® Toplab® Vertical Naturals KNA17 Natural Graphite- Matt Rock Interior panels
Trespa

Trespa® Toplab® Vertical Naturals KNA17 Natural Graphite- Matt Rock Interior panels

Traduzido por Google,

Laminados compactos decorativos de alta pressão em diversas espessuras para uso interno. Folhas constituídas por camadas de fibras naturais (papel e/ou madeira) impregnadas com resinas termofixas e revestimento(s) superficial(is) em uma ou ambas as faces, com cores ou desenhos decorativos.

Uma camada superior transparente é adicionada à(s) camada(s) superficial(is) e curada pela tecnologia exclusiva da Trespa, a Cura por Feixe de Elétrons (EBC), para melhorar as propriedades da superfície.

Esses componentes são unidos pela aplicação simultânea de calor e alta pressão específica para obter um material homogêneo e fechado com densidade aumentada e superfície decorativa integral.

Especificação
  • Trespa® TopLab® offers a range of classic, modern and trendsetting colours and is available in several thicknesses and sizes.

    Trespa® TopLab® Vertical Naturals panels feature a directional coloured surface.


    TopLab® panels are available in large sizes, reducing unhygienic seams to a minimum.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrespa-toplab-vertical-naturals-kna17-natural-graphite-matt-rock-14212
  • Familia de productoInterior panels
  • Grupo de produtosTrespa® Toplab® Vertical Naturals
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-30
  • Número de edição1
Ligações
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento