Publicar produtos
TRIA - COMPLAN2
TRIA

TRIA - COMPLAN2

4.2 de 5 estrelas4.2(6 avaliações)
Traduzido por Google,

Porta metálica articulada com folha coplanar e aro em ambos os lados. O aro é feito de perfis de aço revestidos eletrozinco dobrados (2 mm de espessura) soldados entre si.

A folha, com rebordo do batente da porta nos três lados do aro, é constituída por dois painéis de aço electrozincado (1,25 mm de espessura) e contém materiais isolantes térmicos e acústicos de acordo com o sistema construtivo TRIA. Painéis fixos laterais e superiores podem ser fixados, desde que sua composição seja semelhante à folha. O uso de juntas intumescentes garante a estanqueidade necessária contra chamas e gases quentes.

O comportamento pivotante da porta é assegurado por uma dobradiça pivotante oculta 90-135-3D, escondida no interior do aro com ajuste fino de três eixos.

Especificação
  • Fire resistance:

    EI2 60 / E60 tested in accordance with EN 1634-1

    Classification according to EN 13501 -2

    Acoustic performance according to EN 20140-3, up to RW (C;Ctr) = 44 dB

    Door dimensions, free passage (mm):

    W x H (standard) 1400 / 1600 x 2000 / 2100

    W maximum 1795 (EI 60) / 2064 (EI 30)

    H maximum 2300 (EI 60) / 2645 (EI 30)

    external frame (standard) L + 184 x H + 92

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTRIA-COMPLAN2
  • Familia de productoSingle Action Steel doors
  • Grupo de produtosDouble-leaf
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-10
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)69
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emPortugal
  • Fabricado emPortugal
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas
  • Classificação IFCPorta

Disponibilidade da região

Europa América do Norte Ásia África Oceânia
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
Produtos parecidos