Publicar produtos
TRIA - MEGAVENTRA
TRIA - MEGAVENTRA
    TRIA

    TRIA - MEGAVENTRA

    Traduzido por Google,
    MEGAVENTRA é uma saída de fumaça para qualquer clima com abas laterais para fornecer ventilação mesmo com mau tempo. Na parte superior está equipado com persianas que abrem e fecham proporcionando um método económico de ventilação, permitindo a remoção de grandes quantidades de ar quente e/ou fumo de um edifício num curto espaço de tempo. As abas laterais são fechadas por um mecanismo de mola e a mudança de ventilação de bom tempo para proteção contra intempéries é controlada por um sistema de sensor de chuva. Os respiradouros são fabricados de acordo com os padrões de controle de qualidade ISO 9001 e cumprem os requisitos europeus para NSHE de acordo com EN 12101-2. . Vários métodos de operação usando atuador pneumático ou elétrico estão disponíveis.
    Especificação
    • TYPICAL APPLICATIONS: May be installed either onto roofs or into barrel vault daylighting systems. Particularly suitable for warehouses; logistics centres, production environments and industries. - Flat roofs - Skylights - Northlight roofs MATERIALS: Tempered aluminium, sea water- and corrosion-resistant (EN AW 5754). Corrosion resistant bearings. Built-in weather resistant hydrophobic tape. Note: aluminum is supplied as standard: untreated. Possibility of it being supplied with electrostatic painting (in any RAL color). OPENING ANGLE: Individual adjustable from 0° up to 90º DIMENSIONS: Roof opening width: 1000 - 2000 mm Roof opening length: 1627 - 3166 mm CONTROLS NATURAL VENTILATION: P1 – Compressed air opening and spring closing M24V Electric motor M230V Electric motor CONTROLS FIRE VENTILATION: P1F – Single pipe compressed air operation with fire function P2F – Double pipe compressed air operation with fire function M24V Electric motor LOUVRES AL - Single Aluminium AL ISO - Double insulated aluminium PC16 - Polycarbonate 16mm, clear or opal PC25 - Polycarbonate 25mm, clear or opal BASES Single aluminium. Double wall aluminium with insulation. FLANGES S1 - Flange for single glass S2 - Flange for double glass S3 - Flange for roofs, 45º bended S4 - Flange for roofs and facades S5 - Flange for upstand, 90º bended downwards S6 - Flange 90º bended upwards SLS - Flange for skylight connection (different polycarbonate thicknesses) SC - Flange for connection with other flange (vents connection) Male or female connection SCM - Flange for male connection SCF - Flange for female connection OPTIONS: Custom dimensions / Powder-coated design (any RAL colour) / Bird or insect mesh. REGULATIONS: The system has been tested and is certified in accordance with EN 12101-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatria-megaventra
    • Familia de productoSHEV Systems and Natural Ventilation
    • Grupo de produtosNatural Ventilation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)400
    • Largura (mm)2000
    • Profundidade (mm)3166
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPolicarbonato
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectProdutos para fogo - Ventilação de fumos

    Disponibilidade da região

    Europa América do Norte Ásia África Oceânia
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
    Produtos parecidos