A Válvula Venturi Parcialmente Fechada de Baixa Pressão da Triatek é uma opção de válvula com eficiência energética construída principalmente com alumínio de calibre pesado e apresenta uma mistura de componentes de aço inoxidável e Teflon® para prolongar a vida útil da válvula.
Essas válvulas são independentes de pressão e mantêm um CFM constante em uma posição específica do atuador em uma faixa de 0,3” a 3” wc* com precisão de +/- 5%. Eles não requerem longos trechos retos para operação adequada. As taxas de fluxo de válvula única variam de 35 a 1400 CFM, dependendo do tamanho da válvula.
A Válvula Venturi Parcialmente Fechada de Baixa Pressão chega no local calibrada e pronta para instalação. Para instalações que encontrarão produtos químicos agressivos no fluxo de ar, a Triatek oferece revestimentos Kynar® e Heresite® para evitar corrosão.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |