As Válvulas Venturi Parcialmente Fechadas de Média Pressão da Triatek são construídas principalmente com alumínio de calibre pesado e apresentam uma mistura de componentes de aço inoxidável e Teflon® para prolongar a vida útil da válvula, mantendo os custos de energia ao mínimo.
Esta válvula Venturi é independente da pressão e mantém um CFM constante em uma posição específica do atuador em uma faixa de 0,6” a 3” wc com precisão de +/- 5%. Não requer longos trechos retos para operação adequada. As taxas de fluxo de válvula única variam de 35 a 2100 CFM, dependendo do tamanho da válvula.
A Válvula Venturi Parcialmente Fechada de Média Pressão chega no local calibrada e pronta para instalação. Para instalações que encontrarão produtos químicos agressivos no fluxo de ar, a Triatek oferece revestimentos Kynar® e Heresite® para evitar corrosão.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |