Publicar produtos
FMS-1655R Remote Display
Triatek

FMS-1655R Remote Display

Traduzido por Google,

O visor remoto FMS-1655R da Triatek exibe as informações de seu controlador de pressão ambiente FMS-1655 correspondente e fornece um local secundário conveniente para monitorar ambientes críticos.



As aplicações para o FMS-1655R incluem:


  • Salas de isolamento com antecâmaras adjacentes
  • Exibição do posto de enfermagem para uma única sala de isolamento ou quarto de paciente
  • Suítes cirúrgicas que exigem monitores duplos (um dentro do espaço controlado, um fora)
  • Exibição remota da temperatura ambiente ou umidade relativa

O FMS-1655R possui uma tela sensível ao toque amigável com gráficos modernos, menus intuitivos e a iluminação de borda Safety Halo™ com código de cores da Triatek – uma iluminação de borda brilhante e codificada por cores que fornece 180° de visibilidade de status e permite que os usuários monitorem seus espaços críticos com um simples olhar. O FMS-1655R alerta imediatamente os usuários sobre condições inseguras com alarmes visuais e sonoros.


  • Exiba remotamente qualquer um dos seis parâmetros monitorados pelo controlador de pressão ambiente FMS-1655 complementar
  • Iluminação de borda Safety Halo™
  • Tela sensível ao toque amigável com menus intuitivos
  • Gráficos arrojados e modernos Alarmes visuais e sonoros
  • Fácil de instalar e personalizar
  • Proteção por senha com até 10 senhas de usuário
  • Modo de exibição somente de status disponível
  • Disponível em montagem em superfície de plástico ou montagem embutida em aço inoxidável; montagem fina de aço inoxidável também disponível para cavidades de parede rasa
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatriatek-014
  • Familia de productoClimate Control (HVAC)
  • Grupo de produtosRemote Display
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-28
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Painéis de controlo
  • Código CSI MasterFormat 201423 09 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Instrumentation and Control Devices for HVAC