As Válvulas Venturi de Volume Constante de Média Pressão da Triatek são independentes de pressão e projetadas para manter uma taxa de fluxo constante, independentemente da mudança de pressão estática do duto.
Essas válvulas mantêm um CFM constante em uma posição específica do eixo em uma faixa de 0,6” a 3” wc. À medida que a pressão estática aumenta ou diminui, o cone interno se ajusta para manter um volume constante de ar.
As Válvulas Venturi de Volume Constante são normalmente usadas em aplicações que incluem:
A Válvula Venturi de Volume Constante de Média Pressão chega no local calibrada e pronta para instalação. Para instalações que encontrarão produtos químicos agressivos no fluxo de ar, a Triatek oferece revestimentos Kynar® e Heresite® para evitar corrosão. Clique aqui para um gráfico de comparação de resistência química.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |