Publicar produtos
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit
Aragon Fit

    Aragon Fit

    Traduzido por Google,

    EFICIÊNCIA, QUALIDADE E INTELIGÊNCIA DE NÍVEL PRO

    O novo nível para luminárias à prova de intempéries: Aragon Pro LED combina a mais alta qualidade de luz e eficiência, e pode ser perfeitamente adaptada às necessidades do local graças ao seu design modular. Para atingir o consumo mínimo de energia e a máxima conveniência, as luminárias podem ser ligadas em rede de forma rápida e fácil, quer através de DALI ou de rádio.

    Especificação
    • TECHNISCHE FEATURES

      Energy efficiencyup to 180 lm/W
      Lumen packages2.300 lm - 13.000 lm
      Service lifeHE: L80 100.000 h tq 25°C
      L80 70.000 h tq 25°C
      Special LT/HT variants: -40° to +50°
      Colour rendering / colour temperaturesRa > 80/ Ra> 90
      4.000 K
      6.500 K
      HCL: optional
      Light distributionP-W (wide distribution), P-N (narrow distribution), P-VW (very wide distribution), P-XW (extremely wide distribution), P-AW (asymmetric distribution)
      Electrical versionET, ETDD, Mulitlumen, CLO optional
      Protection rating / safety classIP 66
      PMMA: IK03
      PC: IK08
      CR (Polyamid): IK07
      Sensor technologyHFS, HFSB / HFSX
      ControlSwarm intelligence
      LiveLink: control, monitoring + Special LiveLink Wi-Fi radio refurbishment solution
      Luminaire colourLight grey, similar to RAL 7035 / translucent

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAragon_Fit
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosLuminaires with higher degree of protection
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-11-23
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa
    Kuwait
    Austria
    Oman
    Belgium
    Qatar
    Bosnia and Herzegovina
    Saudi Arabia