Publicar produtos
AMATRIS G4 C04
AMATRIS G4 C04
AMATRIS G4 C04
AMATRIS G4 C04
AMATRIS G4 C04

    AMATRIS G4 C04

    Traduzido por Google,

    AMATRIS LED DOWNLIGHT RECORTE DE TETO Ø 120 MM

    SIMPLES, FLEXÍVEL, RÁPIDO

    Em termos de fluxo luminoso da luminária, o compacto downlight LED embutido Amatris com 1400 lm e 1900 lm é um dos grandes.
    Com o seu aro reduzido e refletor branco, a luminária pode ser integrada em quase todos os ambientes.

    O DESAFIO
    Os downlights LED são frequentemente a primeira escolha para iluminação simples e para a modernização de zonas de relaxamento e zonas de tráfego. Podem ser instalados de forma rápida e simples em tectos falsos e reduzir os custos operacionais graças à sua luz energeticamente eficiente. No entanto, isto significa muitas vezes que o potencial de design dos downlights é negligenciado, o que muitas vezes influencia a atmosfera da sala através do design da luminária e dos efeitos de luz. Além disso, os locais de trabalho VDU ​​impõem exigências aos downlights que muitas vezes não conseguem atender.

    A SOLUÇÃO
    O Amatris G4 LED não atende apenas aos requisitos em termos de eficiência energética e, especialmente, de instalação simples. O downlight também é muito adaptável em termos de luz e design graças a dois tamanhos de construção e refletores diferentes. Uma característica particularmente útil durante a renovação: o grande tamanho de construção do Amatris G4 LED tem uma borda especialmente larga que consegue uma cobertura limpa mesmo com aberturas de tecto maiores. Além disso, vários acessórios de design conferem às luminárias uma aparência individual e com as suas variantes UGR<19 também uma solução para estações de trabalho de computador.

    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency>100 lm/W
      Lumen packages1,400, 2,000 and 2,600 lm
      Colour rendering/colour temperatures3,000 and 4,000 K
      Service lifeL80 50,000 h (tq 25°C)
      Light distributionwide beam
      Electrical versionET, ETDD
      Protection ratingIP44, IK02
      Ceiling cut-outs120 and 200 mm
      ControlLiveLink: Monitoring, control; NEW: LiveLink WiFi radio rehabilitation solution
      Luminaire colourWhite, with white or highly specular reflector
      Accessories/ VariantsMains forwarding box pre-assembled; Various dressing accessories; UGR<19 variants in both sizes
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaamatris-g4-c04
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosDownlights and spotlights
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)140
    • Profundidade (mm)140
    Relacionado
    • Material principalCast Aluminum
    • Material secundárioPMMA
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa
    Kuwait
    Austria
    Oman
    Belgium
    Qatar
    Bosnia and Herzegovina
    Saudi Arabia