Publicar produtos
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M
ARIMO FIT M

    ARIMO FIT M

    Traduzido por Google,

    LUMINÁRIA DE TETO ENCASTADA LED ARIMO FIT

    LUZ PLANAR EM UMA NOVA DIMENSÃO

    Graças à vasta gama de ópticas, tamanhos de módulos e métodos de montagem (solução embutida, embutida e montada à superfície), todas as tarefas de iluminação para iluminação plana em escritórios podem ser resolvidas com a gama de luminárias LED Arimo Fit.

    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES

      Construction formsrectangular, square
      Mounting methodsLay-in, recessed 
      Glare reductionUGR<16; UGR<19; UGR<22
      Lumen packages1.500 -6.500 lm
      Service lifeL80 100.000 h
      L90 50.000 h
      Colour rendering/colour temperaturesCRI 80 / 90
      Light distributionwide beam
      Electrical versionET / ETDD
      Protection rating on room side / safety classIP 40 / IP54 (on room side)
      Sensor technologyDaylight and presence
      ControlLiveLink
      Luminaire colourwhite, silver, black, other RAL colours on request
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaarimo-fit-m
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosRecessed luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-10-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPMMA
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa
    Kuwait
    Austria
    Oman
    Belgium
    Qatar
    Bosnia and Herzegovina
    Saudi Arabia