Publicar produtos
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D
Luceos D

    Luceos D

    Traduzido por Google,

    LUMINÁRIA SUSPENSA LUCEOS D

    UM MULTITALENTO MODULAR PARA ESCRITÓRIO E EDUCAÇÃO

    Luceos garante ótimas condições visuais e uma atmosfera atraente graças à luz plana uniforme e sem reflexos. Com o seu design modular e tampas funcionais de fixação simples, a gama de luminárias com capacidade de linha contínua adapta-se de forma ideal às condições específicas da estrutura.

    Especificação
    • TECHNICAL FEATURES

      Energy efficiency over 150 lm/W
      Luminous flux packages of 4,000 and 6,500 lm
      Service life of 50,000 h L80 at 25 °C
      Available in lengths of 1,200 mm and 1,500 mm
      Configurable as surface-mounted or suspended luminaire
      Various distribution characteristics: suspended luminaire (direct-indirect distribution), surface-mounted luminaire (direct distribution, asymmetric distribution)
      Asymmetric version specifically for panels and blackboards in classrooms
      Continuous line-capable
      Attachable end caps for integrating supplementary functions
      High glare control compliant to UGR19 for the standard-compliant illumination of VDU workstations
      Active versions

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTX_LuceoS_D
    • Familia de productoIndoor lighting
    • Grupo de produtosSurface-mounted luminaires
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-01-23
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC002892
    • Nome ETIMCeiling-/wall luminaire

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa