Publicar produtos
Qbiss Screen Rainscreen Element
Qbiss Screen Rainscreen Element
Qbiss Screen Rainscreen Element
Qbiss Screen Rainscreen Element
Qbiss Screen Rainscreen Element
    Trimo

    Qbiss Screen Rainscreen Element

    Traduzido por Google,
    O Qbiss Screen é um sistema inovador de revestimento metálico para fachadas ventiladas, projetado para aplicações em fachadas ventiladas e adequado tanto para novas construções quanto para reformas. É composto por um núcleo de alumínio em formato de colmeia, revestido por duas chapas metálicas, com cada canto do elemento formado sem cortes ou dobras.
    Especificação
    • Name
      Qbiss Screen facade element

      Joint type
      hidden, high aesthetics

      Description
      Fire-resistant sandwich panel wall system for external walls and ceilings with a non-combustible aluminium honeycomb core.

      Product name
       
      Qbiss Screen
       
      Manufacturer
       
      Trimo
       
      Use
       
      External walls and ceilings
       
      Panel thickness (mm)
       
      50
       
      Panel width (mm)
       
      600 - 1200
       
      Panel length (mm)
       
      500 - 6500
       
      Insulation core
       
      Alu Honeycomb
       
      Reaction to fire
       
      A2-s1, d0
       
      Coating
       
      PVDF or PUR/PA
       
      External facing - profile
       
      G
       
      Internal facing - profile
       
      G
       

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaqbiss-screen
    • Familia de productoQbiss
    • Grupo de produtosQbiss Screen
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2026-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioSheet metal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento