Publicar produtos
Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 32U, Universal Input, End Endry Power Cord

Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 32U, Universal Input, End Endry Power Cord

Traduzido por Google,

As PDUs de rack gerenciadas da Eaton, também conhecidas como PDUs comutadas, permitem que você monitore e controle fatores críticos como tensão, corrente e fator de potência. Essas informações no nível do receptáculo de saída permitem que você tome a decisão certa quando se trata do consumo de energia em seu data center. Nossas PDUs comutadas mais avançadas, unidades verticais e horizontais gerenciadas da Eaton também apresentam comutação remota de tomada liga/desliga para permitir que você reinicie o equipamento conectado. Você também se beneficiará da capacidade de desligar tomadas não utilizadas para evitar o uso não autorizado.


Eaton Managed G4 Rack PDU, 0U, 32U, entrada universal, 5-23kW, 16-55A, 200-415V, 24 tomadas (12)C13 (12)C39, cabo de alimentação endry
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEVMAGU23A-E
  • Familia de productoPDU's
  • Grupo de produtosManaged Rack PDU
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCDistribuição elétrica
  • Código ETIMEC002762
  • Nome ETIMPower distribution unit (PDU)
  • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
  • Código CSI MasterFormat 201426 26 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniclassPower Distribution Units