Publicar produtos
SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, Tower, LCD, USB, 10 Outlets
SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, Tower, LCD, USB, 10 Outlets

    SmartPro LCD 120V 50/60Hz 1500VA 900W Line-Interactive UPS, AVR, Tower, LCD, USB, 10 Outlets

    5.0 de 5 estrelas5.0(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A fonte de alimentação ininterrupta interativa SMART1500LCDT SmartPro LCD 120V, 1500VA/900W fornece backup de bateria e proteção de energia CA contra apagões, quedas de energia, picos de energia e ruído de linha que podem danificar componentes eletrônicos ou destruir dados. Ideal para fazer backup de seu computador de mesa ou componentes de áudio/visual, este no-break interativo muda para o modo de backup de bateria em milissegundos para manter seu equipamento conectado funcionando por tempo suficiente para salvar arquivos e desligar com segurança sem perda de dados. Enquanto todas as dez tomadas NEMA 5-15R protegem contra surtos, cinco tomadas também fornecem até 90 minutos de bateria UPS para um PC de mesa básico e monitor LCD e até 10 minutos de suporte a meia carga (450 W). A regulação automática de tensão (AVR) corrige subtensões de até 92 V e sobretensões de até 150 V sem usar nenhuma bateria. A filtragem de ruído EMI/RFI melhora o desempenho do seu equipamento e evita danos. Uma classificação de supressão de pico de 650 joules protege seu equipamento contra picos de energia prejudiciais. O plugue NEMA 5-15P com cabo de 6 pés se conecta a qualquer soquete NEMA 5-15R. A grande tela LCD mostra tensão de entrada em tempo real, sobrecarga, AVR, tempo de execução restante da bateria e status da bateria em um piscar de olhos. O alarme soa para indicar perda de energia ou bateria fraca. Com o software PowerAlert da Tripp Lite (disponível para download gratuito), o SMART1500LCDT permite o desligamento automático seguro do sistema e o salvamento de arquivos em caso de falha de energia prolongada.
    Especificação
    • Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 8 x 5.75 x 15.4

      UPS Power Module Weight (lbs.) 27

      UPS Power Module Weight (kg) 12.25

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 11.10 x 9.00 x 19.30

      Shipping Weight (lbs.) 28.20

      Cooling Method Fan

      Primary UPS Height (mm) 203

      Primary UPS Width (mm) 146

      Primary UPS Depth (mm) 391

      Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

      High Availability UPS Features Hot swappable batteries

      Green Energy-Saving Features Greater than 95% efficiency - GREEN UPS

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 3-year limited warranty

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 3-year limited warranty

      Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSMART1500LCDT
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de produtosUPS System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-28
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)8
    • Largura (polegadas)5.75
    • Profundidade (polegadas)15.4
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)27
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution