Publicar produtos
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame
SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame

    SmartOnline SV Series Modular 3phase UPS 20-60 KVA Small Frame

    4.4 de 5 estrelas4.4(10 avaliações)
    Traduzido por Google,
    O sistema UPS SV20KS1P0B SmartOnline® Série SV 20kVA Small-Frame On-Line Dupla Conversão oferece escalabilidade real e oferece o mais alto nível de proteção segura e ininterrupta de energia. Apresentando um design modular e escalável com operação independente de tensão e frequência (VFI) de alta eficiência, este sistema UPS on-line com um alto fator de potência de 0,9 é ideal para proteger uma variedade de sistemas críticos de TI. O SV20KS1P0B inclui disjuntores de entrada, bypass e saída pré-instalados, bem como uma chave de transferência estática (STS) e um módulo de alimentação 20kVA SV20PM. O espaço está incluído para até dois módulos de energia SV20PM adicionais instaláveis pelo usuário. Opções de bateria externa de ±120VDC, como gabinetes de bateria da série BP240V370 ou EBP240VXXX, estão disponíveis no Tripp Lite para maior autonomia. A interface WEBCARDLX baseada em HTML5 sem Java permite acesso remoto total para monitoramento de energia do site e status do UPS, configuração, controle e notificações por e-mail via navegador da Web seguro, SNMP, telnet ou SSH. Ele suporta detecção automática de 10/100 Mbps para comunicação ideal com uma rede Ethernet. Com até 92% de eficiência no modo padrão e até 98% de eficiência no modo econômico opcional, este sistema UPS de 20kVA ajuda a reduzir os custos operacionais e de refrigeração. As opções de desvio automático e manual mantêm o equipamento conectado operacional durante a manutenção de rotina ou falha crítica do módulo de energia. O visor do painel frontal oferece relatórios completos de condição e status do UPS.
    Especificação
    • Installation Form Factors Supported with Included Accessories Tower

      Primary Form Factor Tower

      UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 58.07 x 23.62 x 43.3

      UPS Power Module Weight (lbs.) 648

      UPS Power Module Weight (kg) 293.93

      Shipping Dimensions (hwd / in.) 64.76 x 29.52 x 48.03

      Shipping Weight (lbs.) 773.00

      Cooling Method Fans

      UPS Housing Material Steel

      Primary UPS Height (mm) 1,475

      Primary UPS Width (mm) 600

      Primary UPS Depth (mm) 1,100

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 1-year limited warranty

      Color Black

      UPS Certifications ROHS (Restriction of Hazardous Substances); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico); Tested to UL1778 (USA)

      UPS Certification Details UL1778: 2014 5th Edition; CSA C22.2 No. 107.3.14; FCC Part 15 Class A

      Product Warranty Period (U.S. & Canada) 1-year limited warranty

      KEYWORDS

      tripp lite pdu

      100kva ups

      server cabinet

      rack

      wall mounted light fixture

      ups

      smartrack

      smartrack low profile

      16u av rack

      cabinet

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSV20KS1P0B
    • Familia de productoUPS System
    • Grupo de produtosUPS System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-08
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)58.07
    • Largura (polegadas)29.62
    • Profundidade (polegadas)43.3
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emChina
    • Peso líquido (Lbs)773
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Código UNSPSC3912
    • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
    • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
    • Número OmniClass23-35 31 27
    • Título OmniclassPower Distribution Units
    • Código CSI UniFormat IID5010
    • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution