Publicar produtos
SmartPro 120V 500VA 300W Line-Interactive UPS, 1U Rack/Tower

SmartPro 120V 500VA 300W Line-Interactive UPS, 1U Rack/Tower

Traduzido por Google,
A fonte de alimentação ininterrupta de rack/torre inteligente SMART500RT1U da Tripp Lite evita a perda de dados, tempo de inatividade e danos ao equipamento devido a quedas de energia, flutuações de tensão e surtos transitórios. Requer apenas um espaço de rack (1U) em um rack de 2 ou 4 postes, com acessórios incluídos para colocação vertical da torre. Grandes baterias internas oferecem 14,6 minutos de tempo de execução em meia carga e 3,2 minutos em carga total. Mantém a saída nominal de 120 V regulada sem usar energia da bateria durante quedas de energia tão baixas quanto 90 V. A capacidade de manuseio de energia de 500VA/300 watts é compatível com redes, telecomunicações e outras aplicações eletrônicas sensíveis. Inclui 6 tomadas suportadas por UPS com um único banco de carga de tomada que pode ser controlado individualmente por meio de interface de software para reinicializar equipamentos selecionados sob demanda ou eliminar cargas menos significativas para estender o tempo de execução da bateria para equipamentos mais críticos. Inclui 1 tomada apenas para periféricos que não requerem backup de bateria. Suporta monitoramento remoto simultâneo de UPS e condições de energia do local por meio de portas de monitoramento USB e DB9 integradas. O software de monitoramento e desligamento automático do PowerAlert UPS está disponível para download gratuito. A interface de desligamento de emergência (EPO) oferece a opção de desligamento instantâneo do no-break e dos equipamentos conectados em caso de incêndio ou situação de emergência. Alarmes sonoros multifuncionais e um conjunto de 5 LEDs no painel frontal oferecem notificação imediata do status do no-break e da linha de energia. A supressão de surtos CA de nível de rede protege o equipamento contra danos e problemas de desempenho resultantes de surtos transitórios e ruído de linha. Atraente esquema de cores totalmente preto.
Especificação
  • Installation Form Factors Supported with Included Accessories 2 post 19 inch rackmount; 4 post 19 inch rackmount; Tower

    Included Mounting Accessory Description Included mounting brackets provide front-rail installation in 2 or 4 post racks, plus upright tower configurations

    Primary Form Factor Rackmount

    UPS Power Module Dimensions (hwd, in.) 1.73 x 17.32 x 11.26

    Rack Height 1U

    Minimum Required Rack Depth (inches) 14.26

    UPS Power Module Weight (lbs.) 17.6

    UPS Power Module Weight (kg) 7.98

    Shipping Dimensions (hwd / in.) 15.40 x 4.80 x 22.10

    Shipping Weight (lbs.) 20.90

    UPS Housing Material Steel

    Primary UPS Height (mm) 44

    Primary UPS Width (mm) 440

    Primary UPS Depth (mm) 286

    Grounding Lug Back panel grounding lug

    Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

    High Availability UPS Features Hot swappable batteriesGrounding Lug Back panel grounding lug

    Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

    High Availability UPS Features Hot swappable batteries

    Grounding Lug Back panel grounding lug

    Cold Start (Startup in Battery Mode During a Power Failure) Cold-start operation supported

    High Availability UPS Features Hot swappable batteries

    UPS Certifications Tested to UL1778 (USA); Tested to CSA (Canada); Tested to NOM (Mexico)

    Product Warranty Period (Worldwide) 2-year warranty, 3 year with registration. Note: Registration is required for 3-year warranty.

    Connected Equipment Insurance (U.S., Canada & Puerto Rico) $250,000 Ultimate Lifetime Insurance

    KEYWORDS

    tripp lite pdu

    100kva ups

    server cabinet

    rack

    wall mounted light fixture

    ups

    smartrack

    smartrack low profile

    16u av rack

    cabinet


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSMART500RT1U
  • Familia de productoUPS System
  • Grupo de produtosUPS System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-08-08
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.73
  • Largura (polegadas)17.32
  • Profundidade (polegadas)11.26
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emChina
  • Peso líquido (Lbs)17.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Código UNSPSC3912
  • Uniclass 2015 CódigoEn_70_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectricity distribution and transmission entities
  • Código CSI MasterFormat 201433 80 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Communications Utilities
  • Número OmniClass23-35 31 27
  • Título OmniclassPower Distribution Units
  • Código CSI UniFormat IID5010
  • Título CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution