Publicar produtos
Tambour (TMB Series) Door - TMB6120

Tambour (TMB Series) Door - TMB6120

3.8 de 5 estrelas3.8(6 avaliações)
Traduzido por Google,
Nossa coleção de portas Tambour (TMB) combina construção de estilo e trilho com tecnologia de roteamento CNC de última geração para criar uma aparência exclusivamente contemporânea. Combine essas portas com outros estilos de interesse de design e variedade visual.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTMB6120
  • Familia de productoPanel Doors
  • Grupo de produtosTambour
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States