Publicar produtos
Design (CD Series) Door - AD3030

Design (CD Series) Door - AD3030

Traduzido por Google,
Nossa coleção de portas de design personalizado (CD) apresenta uma mistura eclética de estilos personalizados de nossa equipe de design. Esses designs exclusivos TruStile atendem a uma variedade de estilos arquitetônicos e são perfeitos para criar um impacto visual dramático. A coleção de design personalizado da TruStile prova que as portas podem ser tão emocionantes quanto outros elementos de design doméstico.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAD3030
  • Familia de productoPanel Doors
  • Grupo de produtosCustom Design
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors