Publicar produtos
Tru&Modern (TM) Series Door - TM13000

Tru&Modern (TM) Series Door - TM13000

Traduzido por Google,
A coleção de portas Tru&Modern™ é uma versão moderna da construção clássica de portas em estilo e trilhos. Linhas limpas e fortes. Opções de design personalizado. Acentos em negrito. Esta coleção altera radicalmente o conceito do que uma porta pode trazer aos interiores modernos e contemporâneos de hoje.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTM13000
  • Familia de productoModern Doors
  • Grupo de produtosTruStile Modern
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-12-23
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMDF
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors