Publicar produtos
Tru&Modern (TM) Series Door - TM9000
Tru&Modern (TM) Series Door - TM9000

    Tru&Modern (TM) Series Door - TM9000

    Traduzido por Google,
    A coleção de portas Tru&Modern™ é uma versão moderna da construção clássica de portas em estilo e trilhos. Linhas limpas e fortes. Opções de design personalizado. Acentos em negrito. Esta coleção altera radicalmente o conceito do que uma porta pode trazer aos interiores modernos e contemporâneos de hoje.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTM9000
    • Familia de productoModern Doors
    • Grupo de produtosTruStile Modern
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-23
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioMDF
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors