Publicar produtos
Panelite Jointed Movable Wall
Panelite Jointed Movable Wall
    Turkowall

    Panelite Jointed Movable Wall

    Traduzido por Google,

    O sistema de parede divisória móvel Panelite é o sistema da Turkowall com recursos superiores. A panelita é utilizada em locais que exigem altos níveis de isolamento acústico. Oferece uma excelente facilidade de utilização, oferece um elevado nível de isolamento acústico e térmico. Os painéis montados são fixados horizontalmente com o auxílio de perfis guilhotinados de borracha. Com o sistema de guilhotina em cada painel, os perfis isolantes fecham as juntas no piso e no teto e obtêm uma parede isolada.

    Especificação
    • Pansmart is our semi-automatic movable partition wall system that we have developed for our customers who demand comfort and ease of use. The semi-automatic mobile wall system has compact motors running on 12 or 24 volts of weak current electrical power. The lower and upper working spaces and the telescopic module on the last panel are opened and closed by the push and pull movement of the motors. You can control the entire system with a switch or a remote.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamovable-wall-panelite-jointed
    • Familia de productoMoving Panels
    • Grupo de produtosStandard Panel Type
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2023-05-11
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emTurquia
    • Fabricado emTurquia
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes Dobráveis & Móveis
    • Classificação IFCParede
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_57_73
    • Uniclass 2015 DescriçãoRoom divider panels
    • Código CSI MasterFormat 201410 22 23.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Movable Panel Systems
    • Número OmniClass23-15 11 17 11
    • Título OmniclassHorizontally Sliding Partitions

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul