Publicar produtos
Single pocket door
UFME
Arquivado

Single pocket door

Generic object proposed as template by the working group "BIM for windows and doors" managed by UFME.

Generic object door height pocket window - vertical window (building component for closing an opening in a wall that may admit light and/or provide ventilation) which extends to floor level and allows access or passage for persons through a single opening element (sash with glazing infill) sliding into a casement hidden in the wall.

Especificação
  • Generic properties neither related to product conception nor components
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicagen-pf1-gal
  • Familia de productoDoor windows
  • Grupo de produtosPocket
  • TipoObjeto obrigatório
  • Data de publicação2018-08-01
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalComposite
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors