Publicar produtos
UAS-100 SPEAR TOP - Commerical Fence

UAS-100 SPEAR TOP - Commerical Fence

Traduzido por Google,

Lança prensada tradicional, aparência de ferro forjado em alumínio ornamental durável e de fácil manutenção. Disponível em Residential Series, Residential Series Premium, Commercial Series e Commercial Series Premium. As classes Ultra Aluminum ™ Premium têm um trilho de parede dupla reforçado com fixadores ocultos.

As seções padrão têm 6' de largura x 3', 3-1/2', 4', 4-1/2', 5' ou 6' de altura. As seções vêm totalmente montadas. Outras larguras e alturas podem estar disponíveis.

Especificação
  • Heights: 3', 3-1/2’, 4', 4-1/2’, 5' or 6’ high

    Spacing: 6'

    Pickets: 3/4" square x .055 wall

    Spacing between Pickets: 3-5/8” and optional 1-1/2”

    Fasteners: Stainless steel

    Horizontal Rails: 1-1/4” x 1-3/8” with .088'' side walls and .065'' top walls

    Posts: 2'' square x .080 or .125 wall; 2-1/2” square x .100 wall ; and 3” square x .125 wall. All posts include standard caps.

    Alloy: High-strength Ultrum™ 6005-T5 alloy, min. strength 35,000 PSI

    Colors: Gloss Black, Textured Black, Gloss Bronze, Textured Bronze, Textured Khaki, Gloss White, Textured White, Silver

    Powercoat™ Finish: When applied, Powercoat™ finish is twice the thickness and hardness of a typical acrylic, baked enamel or “wet paint” finish, making it more durable, fade-resistant and scratch-resistant than other coatings.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicauas-100-spear-top-commercial-fence
  • Familia de productoFencing
  • Grupo de produtosCommercial Fencing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-12-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoFence systems
  • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 19 21
  • Título OmniclassPanel Fences