Publicar produtos
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening

    Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening

    Traduzido por Google,

    Forte. Bonita. Baixa manutenção. Privacidade com um fluxo de ar arejado. Uma cerca de privacidade de alumínio com garantia vitalícia limitada.

    Esta linda tela de privacidade com venezianas de baixa manutenção é fabricada com liga Ultrum™, com uma resistência mínima de 35.000 psi. Os painéis de privacidade Ultra Louvered ™ são tão fortes quanto o aço, mas nunca enferrujam.

    Privacidade com Força
    A tela de privacidade com venezianas de alumínio Ultra Louvered ™ Privacy apresenta resistência e durabilidade que você simplesmente não consegue obter com sistemas típicos de vinil ou madeira. Este painel de privacidade ideal permite bastante fluxo de ar e é projetado para aplicações residenciais, comerciais ou industriais para conter ou proteger equipamentos de ar condicionado, caçambas, canos e sistemas elétricos. A tela de privacidade Ultra Louvered ™ não vai balançar nem balançar. Ela é feita para durar anos e anos sem a preocupação de manutenção contínua.

    Especificação
      • Super Low-Maintenance Aluminum
      • Never Needs Painting
      • Won't Rust, Rot, Crack or Peel
      • Lifetime Limited Warranty
      Height4' to 6'
      ColorTextured Black | Textured Bronze | Textured Khaki | Textured White | Silver
      Standard FeaturesLow-Maintenance Aluminum | Never Needs Painting | Won't Rust, Rot, Crack or Peel | Lifetime Limited Warranty
      Panel Size6' wide
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaultra-louvered-privacy-aluminum-louvered-privacy-screening
    • Familia de productoFencing
    • Grupo de produtosPrivacy Fencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-12-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoFence systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19 21
    • Título OmniclassPanel Fences