Publicar produtos
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall
FineLine - wood-alu curtain wall

    FineLine - wood-alu curtain wall

    Traduzido por Google,

    A coleção “FineLine” da UNILUX é definida por suas fachadas de postes e vigas elegantes, porém resistentes, feitas de madeira e alumínio. O destaque? Com ​​tecnologia de conexão avançada, essas fachadas de vidro em larga escala podem atender até mesmo às demandas arquitetônicas mais complexas.

    Como funciona uma fachada de postes e vigas?

    Estruturas imponentes, mas projetadas com precisão: A fachada de postes e vigas de madeira e alumínio é totalmente autossustentável. Ao combinar estrategicamente vigas horizontais com postes verticais, ela permite o envidraçamento individual de grandes superfícies em vários andares. Para máxima flexibilidade de design, sistemas de envidraçamento fixo ou elementos deslizantes personalizados podem ser perfeitamente integrados. A estrutura externa de alumínio e os perfis internos de madeira oferecem mais personalização, permitindo que você crie uma fachada de vidro UNILUX que complementa perfeitamente seu design de interiores.

    Especificação
    • CE product pass in accordance with DIN EN 13830

      Air permeability: Class AE 1.200

      Watertightness: RE 1350

      Resistance to wind load: +/- 2.400 Pa

      Impact resistance: Class E5 / I5

      Burglar resistance: RC2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaunilux-fineline-wood-alu-curtain-wall
    • Familia de productoCurtain Wall
    • Grupo de produtosFineLine
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-11-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Paredes cortina
    • Classificação IFCParede Cortina
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows