Publicar produtos
Wood-alu lift & slide door, Scheme C, integrated in FineLine curtain wall
Wood-alu lift & slide door, Scheme C, integrated in FineLine curtain wall
Wood-alu lift & slide door, Scheme C, integrated in FineLine curtain wall
Wood-alu lift & slide door, Scheme C, integrated in FineLine curtain wall
Wood-alu lift & slide door, Scheme C, integrated in FineLine curtain wall
Wood-alu lift & slide door, Scheme C, integrated in FineLine curtain wall
Wood-alu lift & slide door, Scheme C, integrated in FineLine curtain wall
Wood-alu lift & slide door, Scheme C, integrated in FineLine curtain wall
Wood-alu lift & slide door, Scheme C, integrated in FineLine curtain wall

    Wood-alu lift & slide door, Scheme C, integrated in FineLine curtain wall

    Traduzido por Google,
    As portas de correr e elevar integradas, ou HSI, são a chave do nosso sistema de fachada FineLine, combinando estilo, funcionalidade e sustentabilidade. Com um núcleo de madeira aconchegante para um interior convidativo e um exterior de alumínio durável para máxima proteção, elas unem beleza e praticidade com perfeição. Os roletes com rolamentos de esferas de alta qualidade garantem um funcionamento suave e silencioso. Projetadas para eficiência energética, as portas HSI geralmente incluem vidro triplo isolante com um impressionante valor Ug de 0,5 W/(m²K). Isso garante isolamento térmico superior, reduzindo os custos de aquecimento e minimizando as emissões de CO2, mantendo o calor dentro de casa no inverno e o calor fora no verão. A construção sem barreiras do FineLine by UNILUX cria uma transição quase imperceptível, integrando o piso interno com o deck externo em um espaço de convivência unificado. Os ambientes internos e externos fluem harmoniosamente, elevando tanto a estética quanto a funcionalidade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaunilux-wood-alu-lift-slide-door-scheme-c-integrated-in-fineline-curtain-wall
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de produtosLift&Slide
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-01-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África