Publicar produtos
Wood-alu lift & slide door, Scheme E
Wood-alu lift & slide door, Scheme E
Wood-alu lift & slide door, Scheme E
Wood-alu lift & slide door, Scheme E
Wood-alu lift & slide door, Scheme E

    Wood-alu lift & slide door, Scheme E

    Traduzido por Google,
    Aconchegantes por dentro e duráveis ​​por fora: as portas de correr elevatórias HS da UNILUX possuem um núcleo de madeira que proporciona um interior acolhedor e convidativo, e um exterior robusto em alumínio para proteção ideal, oferecendo ainda vistas panorâmicas do exterior. Com dimensões que chegam a 10 metros de largura e 3 metros de altura, transformam a sua sala de estar numa varanda ensolarada. O inovador mecanismo de correr elevatório funciona levantando o painel através da pega, permitindo que deslize sem esforço. As folhas podem sobrepor-se, criando uma abertura de até 4,47 metros numa superfície de vidro de 7 metros de largura. As portas de correr elevatórias HS oferecem um isolamento térmico superior, ajudando a reduzir os custos de aquecimento e as emissões de CO2. Normalmente, vêm equipadas com vidro triplo isolante, mantendo o calor no interior durante o inverno e o calor no exterior durante o verão. O envidraçamento atinge um valor Ug excecional de 0,5 W/(m²K). Além disso, estas portas podem ser personalizadas para serem sem barreiras, proporcionando transições suaves entre os espaços interiores e exteriores.
    Especificação
    • Technical characteristics HS lift & slide door

      Construction depth: 330 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,77 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class Safe+++

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaunilux-wood-alu-lift-slide-door-scheme-e
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de produtosLift&Slide
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África