Publicar produtos
Wood-alu lift & slide door, Scheme G2
Wood-alu lift & slide door, Scheme G2
Wood-alu lift & slide door, Scheme G2
Wood-alu lift & slide door, Scheme G2
Wood-alu lift & slide door, Scheme G2
Wood-alu lift & slide door, Scheme G2

    Wood-alu lift & slide door, Scheme G2

    Traduzido por Google,
    Aconchegantes por dentro e duráveis ​​por fora: as portas de elevação e deslizamento HS da UNILUX apresentam um núcleo de madeira para um interior acolhedor e convidativo e um exterior de alumínio robusto para proteção ideal, tudo isso enquanto oferecem vistas amplas do exterior. Com dimensões que chegam a 10 metros de largura e 3 metros de altura, elas transformam seu espaço de convivência em uma varanda ensolarada. O inovador mecanismo de elevação e deslizamento funciona levantando o painel por meio da alça, permitindo que ele deslize sem esforço. As faixas podem se sobrepor, criando uma abertura de até 4,47 metros em uma superfície de vidro de 7 metros de largura. As portas de elevação e deslizamento HS oferecem isolamento térmico superior, ajudando a cortar custos de aquecimento e reduzir as emissões de CO2. Normalmente, elas vêm com vidro isolante de painel triplo, mantendo o calor dentro de casa durante o inverno e o calor ao ar livre durante o verão. O envidraçamento atinge um excelente valor U de 0,8 W/(m²K). Além disso, essas portas podem ser personalizadas para não ter barreiras, proporcionando transições suaves entre espaços internos e externos.
    Especificação
    • Technical characteristics HS lift & slide door

      Construction depth: 213 mm

      Glass thickness: up to 52 mm

      Uw: up to 0,78 W/m2K

      Ug: up to 0,5 W/m2K

      Burglary protection: up to class RC2

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaunilux-wood-alu-lift-slide-door-scheme-g2
    • Familia de productoWood-ALU UNILUX
    • Grupo de produtosLift&Slide
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia América do Norte África