Publicar produtos
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
WAU
    Unique

    WAU

    4.3 de 5 estrelas4.3(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    CONCEITO DE ESPORTES DE DESEMPENHO Pense nisso. Esportes e trabalho compartilham muitas semelhanças do que parece à primeira vista. Desempenho, forus, velocidade, vitórias, recompensas. Seu equipamento é crucial para o sucesso. Aplicar o conceito de equipamento desportivo ao mobiliário de escritório é revolucionário, mas faz todo o sentido. Afinal, tanto a função quanto as interfaces com o corpo humano. Como muitos equipamentos esportivos de ponta, a WAU combina excelente ergonomia para extrair o desempenho humano e estilo moderno para obter autoconfiança e satisfação enquanto você executa. MOVIMENTO DE RECLINAÇÃO-GLIDE O eixo de pivô do encosto e do assento é colocado próximo à articulação do encaixe do quadril do ser humano (acetábulo), de modo que não haja movimento relativo entre o encosto e o tronco, proporcionando um suporte natural e de ajuste constante ao longo da faixa de reclinação. SUPERFÍCIE DE ELASTOMER As conchas de elastômero coloridas realçam o caráter esportivo e vibrante da WAU. As superfícies de elastômero termoplástico (TPE), criadas usando o processo de injeção dupla, são macias e semelhantes a borracha, oferecendo uma nova experiência tátil. As fendas curvilíneas proeminentes não apenas criam um impacto visual, mas permitem que o contorno 3D adequado tenha níveis variados de elasticidade adaptados aos movimentos e suporte exigidos por diferentes áreas do corpo. Estes modelos apresentam o assento, as almofadas dos braços traseiros e o apoio de cabeça, todos em superfícies de elastômero da mesma cor correspondente.
    Especificação
    • Technical description:
      • back, headrest, and seat made of fabric net or elastomer which allows air- flow.
      • adjustable height of seat, armrest, back and headrest.
      • interated back for lumbar vertebrae which pressure can be separately set.
      • aluminium, painted base
      • max load: 130 kg
      Technical parameters
      total height 117-137 cm

      back
      backrest height adjustability 7 cm
      width 41 cm
      height 62-69 cm

      armrests
      span 49 cm
      height (from the seat) 17-26 cm

      seat
      depth 51 cm
      width 48 cm
      height 40-50 cm

      headrest
      height (from the seat) 76-86 cm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicawau
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de produtosChairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-12-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1370
    • Largura (mm)700
    • Profundidade (mm)650
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emMalaysia
    • Fabricado emMalaysia
    • Peso líquido (Kg)20
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório
    • Classificação IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56