Publicar produtos
Wall Bars 19-bars DK 2510 mm 1 Module
Unisport

Wall Bars 19-bars DK 2510 mm 1 Module

4.5 de 5 estrelas4.5(12 avaliações)
Traduzido por Google,
As barras de parede Unisport são feitas de pinho maciço. Todos os degraus são elípticos para obter a melhor aderência. Através de nossas próprias instalações de produção, podemos garantir a mais alta qualidade e artesanato sólido, o que significa que podemos oferecer facilmente aos nossos clientes soluções sob medida para atender às necessidades específicas.
Especificação
  • Width 806 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª única19L-1M
  • Familia de productoEquipment
  • Grupo de produtosWallbars
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPinho
  • Material secundárioAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_70_55_35
  • Uniclass 2015 DescriçãoGymnastics and exercising equipment systems

Disponibilidade da região

Europa