Publicar produtos
Storage Hoist UNISPORT Double
Unisport

Storage Hoist UNISPORT Double

Traduzido por Google,
Garfo envernizado branco (RAL 9016). Plataforma de elevação em tábuas de pinho envernizadas. Disponível em 2 modelos: "Duplo" e "Single". Características / benefícios do produto: Libera espaço no chão Simplifica a limpeza Fácil de usar - operado por um interruptor de chave Aumenta a vida útil do produto Motor de 230 V com proteção extra do motor Pode ser montado na parede ou no teto. Adequado para tapetes de até 4000mm x 2000mm x 400mm com um peso total máximo de 75kg com motor padrão. As talhas cumprem a legislação aplicável e têm a marcação CE. Priorizamos a segurança - e é por isso que todas as nossas talhas vêm com proteção extra do motor, ganchos de carabina com travas de parafuso, suportes de parede reforçados e cabo com classificação de segurança como padrão.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única401660
  • Familia de productoEquipment
  • Grupo de produtosStorage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2700
  • Largura (mm)3570
  • Profundidade (mm)1115
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPinho
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)100
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSports equipment