Publicar produtos
Beam System UNISPORT V300, T2
Beam System UNISPORT V300, T2
    Unisport

    Beam System UNISPORT V300, T2

    Traduzido por Google,
    O modelo V300 pode ser instalado na maioria dos ginásios e é o modelo de sistema de vigas mais útil. Duas vigas de madeira ajustáveis em altura e três postes de madeira especiais, dois dos quais móveis, permitem várias configurações diferentes. Pode ser combinado com todos os tipos de equipamentos acessórios. Conjunto completo incluindo trilhos de aço para o teto. Envernizado com RAL 9016.
    Especificação
    • 5000-9000 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBS-V300-T2
    • Familia de productoEquipment
    • Grupo de produtosBeam system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Outros
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_70_55_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoGymnastics and exercising equipment systems

    Disponibilidade da região

    Europa
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText