Publicar produtos
Mechanical Joint Fittings - Bends, Tees, Crosses, Wyes, Reducers, Caps, Plugs

Mechanical Joint Fittings - Bends, Tees, Crosses, Wyes, Reducers, Caps, Plugs

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

Conexões de juntas mecânicas

Nossa dedicação ao setor de tubulações mecânicas nos deu a oportunidade de fornecer a você uma linha abrangente de qualidade de conexões de juntas mecânicas que superam as marcas concorrentes.

Nossa série de conexões Mechanical Joint está disponível em uma variedade de cotovelos, tês, cruzes, laterais e redutores. Todos são fabricados em estrita conformidade com os Padrões AWWA.

Material: Ferro dúctil, ASTM A536

100% testado hidrostaticamente

AWWA C153 (ANSI A21.53), Conexões dúcteis de corpo compacto de 3" a 48" para água e outros líquidos.

Pressão de trabalho de água de 350 PSI (classe 350)

AWWA C110 (ANSI A21.10), conexões de ferro dúctil de corpo inteiro de 18" a 48" para água e outros líquidos

Pressão de trabalho de 250 PSI (classe 250), pressão de trabalho de água de 350 PSI (classe 350)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamechanical-joint-fittings
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosMechanical Joint
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings