Publicar produtos
Potable Water Expansion Tanks - PLT
Watts

Potable Water Expansion Tanks - PLT

4.8 de 5 estrelas4.8(19 avaliações)
Traduzido por Google,

Os tanques de expansão de água potável da série PLT são projetados para absorver o aumento do volume de água criado pela expansão térmica e para manter a pressão equilibrada em todo o sistema de abastecimento de água potável. Os tanques da série PLT possuem um tanque de aço pré-pressurizado com uma membrana de expansão que evita o contato da água com o ar no tanque. Isso evita a perda de ar para a água e garante uma vida longa e sem problemas para o sistema. Estes tanques podem ser usados com todos os tipos de Aquecedores de Água Quente Direto (gás, óleo ou elétrico) e tanques de armazenamento de água quente. Listado IAPMO e certificado ANSI/NSF 61. Pressão máxima: 150psi (10 bar)

Especificação
  • Lead Free* Models Available

    Size(s):
    3/4 to 1 in. (20 to 25mm)

    Keywords: 200#, 200psi, capacity, expansion, expansion tank, iron, liquid, medium, potable water, pressure, process, regulator, ssdisc, ssseat, ssstrainer, steam, tank, water heater valve set, watts, watts regulator
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPotable-Water-Expansion-Tanks-PLT
  • Familia de productoWater Safety & Flow Control
  • Grupo de produtosWater Heater Installation Products
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-25
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Tubos
  • Classificação IFCDepósito
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_50_96_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoStainless steel tanks
  • Código CSI MasterFormat 201422 12 23.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Facility Steel, Indoor Potable-Water Storage Pressure Tanks
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Heaters
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures