Publicar produtos
PosiGrip Adapter - Restrained Connection - DI - Model 7390 & Model 8390

PosiGrip Adapter - Restrained Connection - DI - Model 7390 & Model 8390

Traduzido por Google,

Conexão restrita do adaptador PosiGrip

Descrição:

1. Para uso com tubos de PVC (AWWA C900) e tubos de PEAD (AWWA C906), o mesmo que os diâmetros externos dos tubos DI AWWA.

2. Material: Ferro dúctil de alta resistência, ASTM 536, Grau 65-45-12

3. Extremidade do flange: perfurada de acordo com ANSI B16.1 Classe 125

4. Classificado a 250 psi WWP

O Método PosiGrip

PosiGrip é um método de união de conexões flangeadas, válvulas flangeadas e outros equipamentos com extremidades flangeadas integrais a tubos de PEAD e PVC de extremidade simples, com todas as vantagens dos tubos de ferro dúctil e aço com sistemas soldados, ranhurados ou parafusados.

Como funciona

Como todas as melhores ideias, o princípio de funcionamento do PosiGrip é simples. Deslize o flange e a junta sobre o tubo de extremidade lisa para que a extremidade do tubo e o flange fiquem alinhados. Quando o PosiGrip é levado para encaixar no flange existente, e os parafusos do flange são apertados, ele cria uma vedação de compressão contra o flange de encaixe e para baixo na superfície do tubo.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaposigrip-adapter-restrained-connection-di-model-7390
  • Familia de productoAdapter
  • Grupo de produtosFlanged
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalDuctile Iron
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Número OmniClass23-27 47 00
  • Título OmniclassPipe Adapters