Publicar produtos
Wall Indicator Post - Model 5500WP

Wall Indicator Post - Model 5500WP

Traduzido por Google,

Especificações:
1. Indica se a válvula está na posição aberta ou fechada
2. Usado para operar uma válvula instalada atrás de uma parede, com um flange de poste de 12” OD para montagem em uma parede
3. Operado por volante
4. Pode ser fornecido para abrir à esquerda ou à direita
5. Listado pela UL e aprovado pela FM.

Ajuste de campo
Remova a seção superior da parte superior do conjunto do poste indicador
Reconecte a seção superior à parte superior do conjunto do poste indicador.
Defina as metas “ABRIR” e “FECHADO” para o tamanho de válvula apropriado


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicawall-indicator-post-model-5500
  • Familia de productoValves
  • Grupo de produtosIndicator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-08
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Número OmniClass23-27 11 15 19
  • Título OmniclassFlow Indicators