Publicar produtos
Redi-Flange Adapter - Models RFC-2/RFC-4/RFS-2

Redi-Flange Adapter - Models RFC-2/RFC-4/RFS-2

Traduzido por Google,

O Redi-Flange une válvulas, conexões e equipamentos com extremidades flangeadas integrais a tubos de extremidade lisa, sem a necessidade de preparação da extremidade do tubo. Não é necessário rosqueamento, soldagem ou ranhura. O princípio de funcionamento do Redi-Flange é relativamente simples. Deslize o flange sobre o tubo de extremidade lisa e siga com uma junta de junta mecânica padrão. Quando o Redi-Flange é encaixado em um flange existente e os parafusos do flange são apertados, uma vedação do tipo compressão é criada contra o flange de encaixe e a superfície do tubo. A restrição da extremidade é fornecida quando os parafusos de fixação são apertados.

Descrição:
1. O Redi-Flange é feito de ferro dúctil de alta resistência, ASTM A536, grau 65-45-12
2. Perfuração conforme ANSI B16.1 - 125 lb, ANSI B16.5 - 150 lb.
3. Os parafusos de fixação são feitos de aço AISI 4140. Tração mínima de 160.000 psi
4. Pressão de teste hidrostático:
Modelo - RFC-2 - 125 lb./150 lb.
3” - 8 “: 600 psi (classificação UL 175 psi)
10”: 525 psi (classificação UL 175 psi)
Modelo - RFC-4 - 125 lb./150 lb.
14” - 24”: 450 psi
30” - 36”: 300 psi

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaredi-flange-adapter-model-rfc-2-rfc-4
  • Familia de productoFlanges
  • Grupo de produtosRedi-Flange
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-01-08
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Canalização
  • Número OmniClass23-27 45 00
  • Título OmniclassPipe Flanges