Publicar produtos
BIM and Integrated Design: Strategies for Architectural Practice (1st Edition)

BIM and Integrated Design: Strategies for Architectural Practice (1st Edition)

Traduzido por Google,

Descubra como as novas tecnologias BIM e os processos de trabalho colaborativo estão trazendo mudanças críticas e necessárias na profissão de arquitetura.

O primeiro livro dedicado ao assunto de como o BIM afeta indivíduos e organizações que trabalham no setor de construção em constante mudança, BIM e Design Integrado discute a implementação de software de modelagem de informações de construção como um processo cultural com foco no impacto e efeito transformador da tecnologia— tanto potencialmente perturbador quanto libertador - nos aspectos sociais, psicológicos e práticos do local de trabalho.

O BIM e o Design Integrado respondem às questões que o BIM coloca à empresa que o adota. Por meio de uma pesquisa minuciosa e uma série de entrevistas de estudo de caso com líderes do setor – e líderes em busca por trás do monitor – o BIM e o Design Integrado ajudam você a aprender:

* Estratégias de aprendizado eficazes para entender completamente o software BIM e seu uso
* Pontos-chave sobre o design integrado para ajudá-lo a promover o processo para os proprietários e sua equipe
* Como o BIM muda não apenas a tecnologia, o processo e a entrega, mas também o campo de atuação da liderança
* Como se tornar um líder mais eficaz, não importa onde você se encontre na organização ou na equipe do projeto
* Como a introdução do BIM na força de trabalho tem implicações significativas em educação, recrutamento e treinamento

Cobrindo todas as questões humanas trazidas ou exacerbadas pelo advento do BIM no ambiente de trabalho, profissão e indústria de arquitetura, BIM e Design Integrado mostram como superar barreiras reais e percebidas ao seu uso.

Perguntas e respostas com o autor Randy Deutsch

P: Como você resumiria seu livro em uma única frase?

R: O foco deste livro está nas pessoas e nas estratégias que elas usam para gerenciar e lidar com a transição para a nova tecnologia digital e o processo de trabalho colaborativo que ela possibilita quando adotam inicialmente e depois levam a tecnologia e o processo para um plano superior.

P: Por que precisamos de um livro como este agora?

R: Há uma crise não só na economia, mas também na profissão. Os edifícios estão se tornando cada vez mais complexos e a maneira como comunicamos o conhecimento uns aos outros está mudando. Ao mesmo tempo, o mundo da construção está passando por enormes mudanças, assim como nosso meio ambiente.

Só conseguiremos lidar com os problemas complexos de hoje por meio da colaboração, e isso exige trabalho e uma mentalidade preparada. Você tem que ser disciplinado, não pode simplesmente aparecer e improvisar. Os esforços de suas equipes precisam ser coordenados e integrados. Percebi que há uma lacuna no aprendizado nesse sentido na profissão e na indústria e este livro procura preenchê-la.

P: Existem vários livros que abordam o assunto BIM. Como este é diferente?

R: A maioria dos livros sobre BIM cobre a tecnologia ou o caso de negócios, enquanto este se concentra no processo que permite o melhor e mais alto uso da tecnologia. O BIM e o Design Integrado se concentram no lado humano da equação de mudança, abordando o BIM como um processo de cultura social e empresarial e o faz de quatro maneiras distintas:

1. aborda problemas de pessoas, questões humanas, questões de comunicação e colaboração, questões de cultura da empresa, questões de motivação e fluxo de trabalho relacionadas ao trabalho em BIM;
2. explora os obstáculos mais comumente encontrados para uma colaboração bem-sucedida, bem como os desafios que essa tecnologia e processo criam para indivíduos e organizações em seu trabalho para uma adoção e implementação abrangentes e bem-sucedidas do BIM;
3. descreve os impactos e implicações sociais de trabalhar em BIM em indivíduos e empresas, e como superar barreiras reais e percebidas ao seu uso; e
4. discute os desafios da colaboração BIM, incluindo interoperabilidade, fluxo de trabalho, cultura da empresa, educação, desafios tecnológicos, trabalho em equipe, comunicação, confiança, etiqueta BIM, um modelo versus vários modelos, custo e questões relativas a responsabilidade, seguro e responsabilidade.

P: O que mais o levou a escrever este livro?

R: Havia duas perguntas persistentes que eu não conseguia responder por mim mesmo e que notei que muitos escritórios de arquitetura também estavam perguntando: Como o BIM pode promover a profissão de arquitetura? E como a colaboração pode garantir a sobrevivência do arquiteto? Como resultado de minha pesquisa para o livro, pude descobrir algumas conclusões surpreendentes.

P: Quais são algumas dessas dicas que os leitores ficariam surpresos ao encontrar em seu livro?

R: Acho que muitos ficarão surpresos ao descobrir como a introdução do BIM na força de trabalho tem implicações significativas de RH – incluindo educação, recrutamento e treinamento – e darão as boas-vindas à revisão abrangente do livro sobre as maneiras mais eficazes de aprender BIM, não importa onde eles caem no continuum de aprendizagem.

Além disso, os leitores ouvem argumentos a favor e contra o retorno do arquiteto na função de mestre de obras, bem como argumentos para o mestre de obras virtual e o mestre de obras composto ou a equipe de mestres de obras. A maioria dos entrevistados para o livro tinha uma opinião forte sobre o assunto e o resultado é uma boa leitura.

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • Product Details

    Hardcover: 272 pages
    Publisher: John Wiley & Sons; 1 edition (September 13, 2011)
    Language: English
    ISBN-10: 0470572515
    ISBN-13: 978-0470572511
    Product Dimensions: 8.2 x 0.8 x 9.6 inches
    Shipping Weight: 1.5 pounds
    Customer Reviews: 4.8 out of 5 stars 

    Amazon Best Sellers Rank: #781,684 in Books (See Top 100 in Books)

    #292 in Architectural Materials
    #1617 in Architecture (Books)
    #201 in Architecture Project Planning & Management

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBIM-and-Integrated-Design
  • Familia de productoEducational Materials
  • Grupo de produtosBook
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPapel
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros