Publicar produtos
 Straw bale infill roof

Straw bale infill roof

Traduzido por Google,
Composição (de fora para dentro): 1. Tela de chuva rígida respirável 2. Palha 3. Barreira de vapor 4. Painel rígido 5. Viga 6. Contra sarrafos 7. Ripas
Especificação
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.7 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -8.8 kg eq. CO2 / m²
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSBR_10
  • Familia de productoRoof with timber structure and straw insulation.
  • Grupo de produtosLoad-bearing rafters
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)5000
  • Profundidade (mm)402
Relacionado
  • Material principalStraw
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)64
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas