Publicar produtos
Straw infill insulation over roof structure

Straw infill insulation over roof structure

Traduzido por Google,
Composição (de fora para dentro): 1. Tela de chuva 2. Revestimento 3. Palha 4. Barreira de vapor 5. Painel de suporte 6. Ripas 7. Contra ripas 8. Reforço 9. Viga
Especificação
  • - Installation in accordance with the professional standards for straw-bale construction drafted by the French Straw Construction Network (RFCP) - Thermal resistance greater than 7.5 m2 K/W - Thermal phase displacement of heat waves greater than 17 hours - Amount of exterior heat reaching the interior: 1% - VOC label for straw - A+ - Carbon footprint: -6.45 kg eq. CO2 / m² (net carbon storage)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSBR_11
  • Familia de productoRoof with timber structure and straw insulation.
  • Grupo de produtosInsulation on the structure
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)5000
  • Profundidade (mm)404
Relacionado
  • Material principalStraw
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)74
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas