Publicar produtos
Straw infill wall with simple wood light frame structure.

Straw infill wall with simple wood light frame structure.

Traduzido por Google,
Composição (de fora para dentro): 1. Gesso de cal 2. Recheio de fardos de palha 3. Gesso de terra 4. Moldura de madeira 5. Ripas de madeira
Especificação
  • - Implementation according to the French staw bale construction professional rules drafted by the RFCP (Straw construction French Network) - Thermal resistance greater than 7.3 m2 · K / W - Thermal heat waves time shift greater than 16 hours. - Quantity of outdoor heat reaching inside : less than 1% - Straw VOC emission: A+ - Carbon balance : +4,15 kg eq. CO2 / m²
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSBW_05
  • Familia de productoWall with non-load-bearing timber frame, and straw insulation rendered on the outside and inside
  • Grupo de produtosTimber-framed wall
  • Data de publicação2020-09-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2500
  • Largura (mm)5000
  • Profundidade (mm)435
Relacionado
  • Material principalStraw
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emFrance
  • Fabricado emFrance
  • Peso líquido (Kg)147
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Paredes