Publicar produtos
ADA-IBC Ramps
ADA-IBC Ramps
ADA-IBC Ramps

    ADA-IBC Ramps

    4.4 de 5 estrelas4.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Os sistemas de rampa para cadeira de rodas totalmente em alumínio da Upside são pré-fabricados com alta resistência à tração e propriedades livres de manutenção, tornando-o a solução ideal para qualquer aplicação comercial. Parafusos juntos para instalação rápida e fácil instalação... sem solda. Projetado por nossa experiente equipe de engenharia, eles podem ser personalizados para qualquer tipo de instalação e estão em conformidade com as especificações ADA e IBC.

    Especificação
    • Slip-Resistant Decking
      We use an aluminum decking material that has raised ridges, so the wheelchair ramps are slip-resistant.

      Code Compliant
      Our commercial wheelchairs ramps comply with Americans with Disabilities Act (ADA) and International Building Code (IBC) and can meet local building codes.
      ADA and IBC ramp regulations for wheelchair ramps.

      Reconfigurable
      Because the system is modular, ramps, stairs and railings can be reused or reconfigured as your needs change. 

      Continuous Handrails
      complete with handrail loops and returns

      Easy Installation
      The commercial ADA ramp comes in 8′ and 10′ prefabricated, modular ramp sections. Simply hook the prefabricated ramp sections together for quick and easy installation. View our ADA ramp installation guide

      Custom Layouts
      Our team of engineers will design a commercial ramp layout just for you, and Professional Engineer stamps are available. View our sample ADA ramp layouts.

      Leveling Legs
      All platform and ramp legs have a range of adjustability for uneven ground or ongoing maintenance.

      100% Aluminum – Long Lasting
      Our aluminum wheelchair ramps will never rust, warp, or rot, so they are low maintenance and will last much longer than wood or steel.

      Modular Design Modular wheelchair ramps, platform landings, legs, and handrails bolt together without any on-site welding. 

      What is modular design?

      Ramp Sections Platform Sizes
      4′ Section 64″ x 64″ Platform
      5′ Section 64″ x 96″ Platform
      8′ Section 72″ x 72″ Platform
      10′ Section
      Other sizes available if needed
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaada-ibc-ramps
    • Familia de productoRamps
    • Grupo de produtosADA Wheelchair Ramps
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-12
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Rampas e Corrimãos
    • Classificação IFCRampa
    • Uniclass 2015 CódigoEF_35_20
    • Uniclass 2015 DescriçãoRamps
    • Código CSI MasterFormat 201405 51 36.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Ramps
    • Número OmniClass23-17 23 11
    • Título OmniclassRamps