Publicar produtos
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System
VISIO Glass Railing System

    VISIO Glass Railing System

    4.5 de 5 estrelas4.5(25 avaliações)
    Traduzido por Google,

    VISIO™ é um sistema de trilhos de vidro sem moldura estrutural com hardware de aço inoxidável com suporte de ponto. É um sistema totalmente em aço inoxidável disponível em liga SS-304 e SS-316L de alta qualidade. Este sistema está disponível para montagem Top e Fascia.

    O sistema de trilhos de vidro estrutural VISIO™ é fabricado com um vidro temperado mínimo de 1/2″ e também está disponível para personalização por meio de fritas cerâmicas coloridas, monolíticas dobradas e fritas cerâmicas padronizadas.

    Especificação
    • Base Material (Clamp):
      Stainless Steel or Steel

      Finish:
      #6 Satin or Powder Coat

      Size:
      Clamp @ 4'-0" max. O.C. Spacing for Glass Panels. Fascia or Top mount.

      Mounting Options
      Fascia or Top

      INFILL MATERIAL:  Glass

      1. A.  Glass Finish:
        Clear, Tinted or Frit

      Size/Spacing for Glass Finish:

      Min. 3/8" laminated glass with PVB or SGP interlayer ¹
      Glass standard thickness: 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
      Interlayer standard thickness, SGP: 0.035" , 0.06" or PVB: 0.035"

      TOP RAIL MATERIAL:

      1. A.  Stainless Steel U-Cap
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for U-Cap: 1" Height U-Cap
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel U-Cap with LED 3
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  1" Height U-Cap with LED LINEAR

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple) 2:  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR

      HANDRAIL MATERIAL:

      1. A. Stainless Steel Tube
        Finish:  #6 Satin, Powder Coat
        Size/Spacing for SS Tube: Ø1-1/2" or Ø2" for Hand Rail
        Ø1-1/2", Ø2" or 2"x1" Rectangular tube for Top Rail
      1. B. Stainless Steel Tube with LED
        Finish:  #6 Satin
        Size/Spacing for SS Tube with LED:  Ø1-1/2" with LED LINEAR, Ø1-1/2" or Ø2" with LED POD

      2. C. Wood (Red Oak, Cherry or Maple):  #6 Satin
        Wood (Red Oak, Cherry or Maple) w/ LED:  Unstained
        Size/Spacing:  Ø2" / Ø2" with LED LINEAR
      1. IBC 2015 & newer requires railing glass to be laminated. VIVA recommends SGP for exterior applications.
      2. All LED LINEAR products are ETL certified; ETL mark is proof of product compliance to North American safety standard.
      3. Other species available upon request.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavisio-glass-railing-system
    • Familia de productoStructural Glass Railing
    • Grupo de produtosStructural Glass Railing
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-06-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Grade
    • Classificação IFCTrilho
    • Código ETIMEC012260
    • Nome ETIMHandrail system
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_15_60_35
    • Uniclass 2015 DescriçãoHandrail systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 73 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Decorative Metal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniclassRailing

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States